chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TX-UMTS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Série TX HMI / PLC
TX-UMTS
ID de la commande 100009535
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
90,3 mm x 41,2 mm x 23,8 mm
Mode de protection
IP20
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'accessoire
Module plug-in
Type d'appareil
Module d'extension
home
Turck-Shop
Solutions Cloud
Accessoires
TX-UMTS
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
327,60 €
Total de l'article
327,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support